Kompletne regulatory temperatury
Liczba elementów: 3

AVTB
AVTB to regulator temperatury bezpośredniego działania stosowany do regulacji temperatury wody w zbiornikach ciepłej wody, wymiennikach ciepła, podgrzewaczach olejowych itp. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika termostatycznego i nastawnika temperatury. W skład siłownika termostatycznego wchodzi mieszek, kapilara i czujnik.
AVTQ
AVTQ is a self-acting flow-compensated temperature controller primarily for use in district heating systems with plate heat exchangers for instantaneous hot water production. It closes on rising sensor temperature.
It has permanent no-load (idle) temperature setting on about 40 °C (DN15) and 35 °C (DN20) which is offset by a pilot valve using flow-compensation principle during tapping. Tapping temperature can be set individually.
AVTQ prevents high temperatures in the heat exchanger when no hot water is tapped by rapidly shutting off the heat supply (e.g. hot district heating water). AVTQ can be used with most plate heat exchangers. However, the heat exchanger manufacturer should be contacted to ensure that the chosen heat exchanger has been approved for use with the AVTQ.- Pressure-controlled opening/closing on start/stop tapping.
- Infinite adjustment of operating temperature.
- Pressure-controlled opening/closing on start/stop tapping.

FJV
FJV to samoczynny regulator temperatury służący do kontrola:
- temperatura wody powrotnej z ciepłej wody zbiorniki w sieci ciepłowniczej podłączonej bezpośrednio systemy
- temperatura wody powrotnej w sieci ciepłowniczej systemy z pętlą mieszającą.
Sterownik posiada zawór sterujący, termostatyczny siłownik i uchwyt do ustawiania temperatury. Siłownik termostatyczny składa się wyłącznie z mieszka.
Do systemów ciepłowniczych blokowych i miejskich.- temperatura wody powrotnej z ciepłej wody zbiorniki w sieci ciepłowniczej podłączonej bezpośrednio systemy