Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funkcja: Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 2 bar - 8 bar, Gwint zewnętrzny, G 2 1/2 A, Wersja montażowa: swobodne

003H6974

SAVD PN25 50/20 2-8 gwint, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP16
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaReduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SAV)
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionSAVD PN25 50/20 2-8 thread flow/ret
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Ograniczenie przepływuNie
OpisSAVD PN25 50/20 2-8 gwint, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaTak
Rozmiar zaworuDN 50
Średnica [mm]50 mm
Średnica połączeniaG 2 1/2 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuSAVD
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.34
Współczynnik kawitacji 25%0.58
Współczynnik kawitacji 50%0.52
Współczynnik kawitacji 75%0.50
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]8.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]2.00 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.545 Kilogram
Masa netto10.206 Kilogram
Objętość30.625 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104031231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm