SAVD
Jest to reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator normalnie jest w pozycji otwartej, zamyka się przy wzroście ciśnienia powyżej wartości nastawionej. Regulator jest stosowany do redukcji nadmiaru ciśnienia oraz do zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem za zaworem.
Regulator składa się z zaworu, siłownika z dwoma membranami oraz sprężyn(y) regulacji ciśnienia.
Regulator zaprojektowany i zbadany zg. z DIN 4747-1 i wytycznymi AGFW - FW 504.
Features and benefits
- Zapewnia automatyczną redukcję ciśnienia i ochronę przed nadmiernym ciśnieniem.
- Kompatybilny z systemami ogrzewania miejskiego wykorzystującymi wodę lub wodę glikolową.
- Trwała konstrukcja z materiałów odpornych na korozję zapewniająca długą żywotność.