Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 11 bar, kołnierz, Wersja montażowa: By-pass

003H6629

AVA PN25 32/12,5 3-11 kołnierz, obejście

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP16
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator upustowy ciśnienia
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVA PN25 32/12,5 3-11 koł. obejście
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Ograniczenie przepływuNie
OpisAVA PN25 32/12,5 3-11 kołnierz, obejście
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie zamknięty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator upustowy ciśnienia
Rozmiar zaworuDN 32
Średnica [mm]32 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAVA
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Wersja montażowaBy-pass
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.38
Współczynnik kawitacji 25%0.64
Współczynnik kawitacji 50%0.57
Współczynnik kawitacji 75%0.55
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]11.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]3.00 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.638 Kilogram
Masa netto12.638 Kilogram
Objętość25.944 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421541494
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm