Danfoss logo
AVA-product-category

AVA

AVA jest regulatorem upustowym ciśnienia bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator w normalnych warunkach jest zamknięty i otwiera się przy wzroście ciśnienia.

​​​​​​​Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z membraną regulacyjną oraz sprężyn(-y) nastawczych(-ej) ciśnienia.

Features and benefits

  • Otwiera się automatycznie przy wzroście ciśnienia, chroniąc podzespoły systemu.
  • Szeroki zakres ustawień ciśnienia umożliwiający elastyczną kontrolę odciążenia.
  • Nadaje się do układów wodnych i glikolowych do 150 °C.