Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.8 - 10.5, kołnierz

003H7089

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Natężenie przepływu [m3/h]10.50 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]10.50 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Product line08
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 40
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]40 mm
Typ produktuAVQM-W
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Współczynnik kawitacji 100%0.34
Współczynnik kawitacji 25%0.58
Współczynnik kawitacji 50%0.52
Współczynnik kawitacji 75%0.50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.8 Kilogram
Masa netto11.8 Kilogram
Objętość14.573 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm