Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.16 - 3.5

003H7086

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 20/6,3 /0,2 thread flo/ret
Natężenie przepływu [m3/h]3.50 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]3.50 m³/h
Cecha
Wartość
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.16 m³/h
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 20
Średnica [mm]20 mm
Typ produktuAVQM-W
Współczynnik kawitacji 100%0.41
Współczynnik kawitacji 25%0.69
Współczynnik kawitacji 50%0.62
Współczynnik kawitacji 75%0.60

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.59 Kilogram
Masa netto3.41 Kilogram
Objętość9.541 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104093970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm