Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.07 - 1.6

003H7084

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRegulatory różnicy ciśnień i przepływu
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Natężenie przepływu [m3/h]1.60 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]1.60 m³/h
Cecha
Wartość
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.07 m³/h
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
Średnica [mm]15 mm
Typ produktuAVQM-W
Współczynnik kawitacji 100%0.41
Współczynnik kawitacji 25%0.69
Współczynnik kawitacji 50%0.62
Współczynnik kawitacji 75%0.60

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.199 Kilogram
Masa netto3.199 Kilogram
Objętość9.504 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104093956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm