AVQM-W, PN 25, DN 25, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.2 - 4.5
003H7083
003H7083
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Material Description | AVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 4.50 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 4.50 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 0.20 m³/h |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Typ produktu | AVQM-W |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.38 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.64 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.57 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.55 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.129 Kilogram |
| Masa netto | 3.129 Kilogram |
| Objętość | 9.562 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |