AHQM, PN 16, DN 20, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.25 - 1.2, Gwint zewnętrzny, G 1 A, Wersja montażowa: swobodne
003L3595
AHQM PN16 20/2,5/0,12 gwint zewn., zasil./powr.
003L3595
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 10 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym |
| Funkcja VSP - P | Nie |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory różnicy ciśnień i przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AHQM PN16 20/2,5/0,12 gw.zew. zas/pow |
| Materiał gniazda zaworu | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materiał grzybka zaworu DP | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materiał grzybka zaworu reg. CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Materiał uszczelnienia zaworu reg. CV | EPDM |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 1.20 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 1.20 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 0.25 m³/h |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | AHQM PN16 20/2,5/0,12 gwint zewn., zasil./powr. |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Nie |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| Skok [mm] | 5.00 mm |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.12 bar |
| Średnica [mm] | 20 mm |
| Średnica połączenia | G 1 A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | None |
| Typ produktu | AHQM |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji | 0.60 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 4.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.721 Kilogram |
| Masa netto | 0.708 Kilogram |
| Objętość | 1.349 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |