Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 80, Natężenie przepływu [m3/h]: 8 - 40, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003G5516

Pressure independent control valve

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP40
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN25 80/80 /0,2 flange flow/ret
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu reg. CVStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Materiał uszczelnienia zaworu reg. CVEPDM
Natężenie przepływu [m3/h]40.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]40.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]8.00 m³/h
Ograniczenie przepływuTak
Cecha
Wartość
OpisPressure independent control valve
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Powierzchnia siłownika [cm2]160 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.01
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 80
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Skok [mm]19.00 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]80 mm
Średnica połączeniaDN 80
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyFixed
Typ produktuAFQM 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniemKomora
Współczynnik kawitacji0.55
Współczynnik kawitacji 100%0.51
Współczynnik kawitacji 25%0.63
Współczynnik kawitacji 50%0.63
Współczynnik kawitacji 75%0.57
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto58 Kilogram
Masa netto53 Kilogram
Objętość279.531 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104522593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm