Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 80, Natężenie przepływu [m3/h]: 12 - 60, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003G5503

Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP25
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN16 80/80 /0,5 flange flow/ret
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu reg. CVStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Materiał uszczelnienia zaworu reg. CVEPDM
Natężenie przepływu [m3/h]60.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]60.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]12.00 m³/h
Ograniczenie przepływuTak
Cecha
Wartość
OpisNiezależny od ciśnienia zawór regulacyjny
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Powierzchnia siłownika [cm2]160 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.01
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 80
SCIP dossier no.60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391
SCIP dossier product nameAFQM PN 16
Skok [mm]19.00 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.50 bar
Średnica [mm]80 mm
Średnica połączeniaDN 80
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyFixed
Typ produktuAFQM 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniemKomora
Współczynnik kawitacji0.55
Współczynnik kawitacji 100%0.46
Współczynnik kawitacji 25%0.59
Współczynnik kawitacji 50%0.59
Współczynnik kawitacji 75%0.53
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto50 Kilogram
Masa netto43.5 Kilogram
Objętość189.24 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279064971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm