Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.03 - 0.9, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne

003H6759

AVQT PN25 15/1,6 /0,2 gwint, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP16
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator przepływu i temperatury
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QTak
Funkcja VSP - TTak
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVQT PN25 15/1,6 /0,2 thread flow/ret
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Natężenie przepływu [m3/h]0.86 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]0.90 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.03 m³/h
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisAVQT PN25 15/1,6 /0,2 gwint, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 15
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączeniaG 3/4 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyNone
Typ produktuAVQT
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.41
Współczynnik kawitacji 25%0.69
Współczynnik kawitacji 50%0.62
Współczynnik kawitacji 75%0.60
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.048 Kilogram
Masa netto3.048 Kilogram
Objętość9.862 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421542804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm