Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, kołnierz, G 1 3/4 A

003H6372

AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 kołnierz, zasilanie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP16
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 koł. zas.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 kołnierz, zasilanie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworuDN 32
Średnica [mm]32 mm
Średnica połączeniaG 1 3/4 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAVP
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Wersja montażowaZasilanie
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.38
Współczynnik kawitacji 25%0.64
Współczynnik kawitacji 50%0.57
Współczynnik kawitacji 75%0.55
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.826 Kilogram
Masa netto10.802 Kilogram
Objętość26.645 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421538739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm