Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A

003H6240

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 gwint, zasilanie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP0
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVP PN16 15/4 0,05-0,5 gw. zas.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.05 bar
Ograniczenie przepływuNie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisAVP PN16 15/4 0,05-0,5 gwint, zasilanie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworuDN 15
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączeniaG 3/4 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAVP
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Wersja montażowaZasilanie
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.41
Współczynnik kawitacji 25%0.69
Współczynnik kawitacji 50%0.62
Współczynnik kawitacji 75%0.60
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.977 Kilogram
Masa netto1.977 Kilogram
Objętość4.484 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421537268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm