Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 32, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.15 - 7.3, Gwint zewnętrzny, G 1 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 gwint, zasil./powr.ur

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP0
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator przepływu
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QTak
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVQ PN16 32/10 /0,2 gw. zas./pow.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Natężenie przepływu [m3/h]7.30 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]7.30 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.15 m³/h
Ograniczenie przepływuNie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisAVQ PN16 32/10 /0,2 gwint, zasil./powr.ur
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 32
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]32 mm
Średnica połączeniaG 1 3/4 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyNone
Typ produktuAVQ
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]10.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.38
Współczynnik kawitacji 25%0.64
Współczynnik kawitacji 50%0.57
Współczynnik kawitacji 75%0.55
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.358 Kilogram
Masa netto2.358 Kilogram
Objętość4.484 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421542378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm