Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.8 - 15, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP16
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator przepływu
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QTak
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVQ PN25 50/25 /0,2 koł. zas./pow.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Natężenie przepływu [m3/h]12.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]15.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Cecha
Wartość
Ograniczenie przepływuNie
OpisAVQ PN25 50/25 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 50
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]50 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyNone
Typ produktuAVQ
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.34
Współczynnik kawitacji 25%0.58
Współczynnik kawitacji 50%0.52
Współczynnik kawitacji 75%0.50
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.512 Kilogram
Masa netto13.512 Kilogram
Objętość17.505 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421542538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm