Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Zasilanie

003H6570

AVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 kołnierz, zasilanie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP16
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień i przepływu
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QTak
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 koł. zas.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Natężenie przepływu [m3/h]10.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]12.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 kołnierz, zasilanie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworuDN 40
SCIP dossier no.aa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]40 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAVPQ 4
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Wersja montażowaZasilanie
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.34
Współczynnik kawitacji 25%0.58
Współczynnik kawitacji 50%0.52
Współczynnik kawitacji 75%0.50
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.5 Kilogram
Masa netto14.5 Kilogram
Objętość26.46 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421540862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm