Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 32, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.4 - 10, 0.3 bar - 2 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 3/4 A, Wersja montażowa: Zasilanie

003H6560

AVPQ 4 PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 gwint, zasil.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP16
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień i przepływu
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QTak
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 gw. zas.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.30 bar
Natężenie przepływu [m3/h]8.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]10.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisAVPQ 4 PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 gwint, zasil.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworuDN 32
SCIP dossier no.054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]32 mm
Średnica połączeniaG 1 3/4 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAVPQ 4
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Wersja montażowaZasilanie
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.38
Współczynnik kawitacji 25%0.64
Współczynnik kawitacji 50%0.57
Współczynnik kawitacji 75%0.55
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.249 Kilogram
Masa netto8.249 Kilogram
Objętość25.392 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421540794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm