AVPQ 4, PN 25, DN 25, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4 A, Wersja montażowa: Zasilanie
003H6559
AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2
003H6559
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 16 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator różnicy ciśnień i przepływu |
| Funkcja VSP - P | Tak |
| Funkcja VSP - Q | Tak |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 gw. zas. |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr 1.4571 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As |
| Materiał korpusu zaworu | Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 2.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 3.50 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 4.50 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 0.20 m³/h |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| SCIP dossier no. | 5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721 |
| SCIP dossier product name | AVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica połączenia | G 1 1/4 A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AVPQ 4 |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Współczynnik kawitacji | 0.60 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.38 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.64 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.57 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.55 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 20.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.615 Kilogram |
| Masa netto | 5.615 Kilogram |
| Objętość | 10.751 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |