Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Gwint zewnętrzny, G 2 1/2 A, Wersja montażowa: Powrót

003H6538

AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 gwint, powrót

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP16
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień i przepływu
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QTak
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 gw. pow.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Natężenie przepływu [m3/h]12.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]15.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Cecha
Wartość
Ograniczenie przepływuNie
OpisAVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 gwint, powrót
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworuDN 50
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]50 mm
Średnica połączeniaG 2 1/2 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAVPQ
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Wersja montażowaPowrót
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.34
Współczynnik kawitacji 25%0.58
Współczynnik kawitacji 50%0.52
Współczynnik kawitacji 75%0.50
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.553 Kilogram
Masa netto6.553 Kilogram
Objętość11.429 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421540572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm