AVPB, PN 16, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: Powrót
003H6399
AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 gwint, powrót
003H6399
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 0 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| dPb wirtualny | 0.2 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu |
| Funkcja VSP - P | Tak |
| Funkcja VSP - Q | Tak |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 gw. pow. |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr 1.4571 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As |
| Materiał korpusu zaworu | Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 1.40 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 1.40 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 0.06 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 gwint, powrót |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Nie |
| Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica połączenia | G 3/4 A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AVPB |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Wersja montażowa | Powrót |
| Współczynnik kawitacji | 0.60 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.41 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.69 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.62 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.60 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 12.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.15 Kilogram |
| Masa netto | 2.12 Kilogram |
| Objętość | 6.747 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539187 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |