AFQ, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²
003G1025
Funkcja: Regulator przepływu
003G1025
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator przepływu |
| Grupa produktów | Siłowniki - ciśnienia, przepływu |
| Material Description | AFQ 0,5 bar PN25, człon regul. |
| Materiał korpusu | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 250.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 15.00 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| Opis | AFQ PB25 /0,5 250 cm2 wewn. sprężyna |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Żaden |
| SCIP dossier no. | ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db |
| SCIP dossier product name | AFQ PB25 |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Średnica [mm] [Max.] | 250 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Fixed |
| Typ produktu | AFQ |
| Wersja montażowa | swobodne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.738 Kilogram |
| Masa netto | 9.738 Kilogram |
| Objętość | 17.389 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808399 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |