Danfoss logo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator przepływu
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFQ 0,2 bar PN25, człon regul.
Materiał korpusuSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]250.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]15.00 bar
Ograniczenie przepływuNie
OpisAFQ PB25 /0,2 250 cm2 wewn. sprężyna
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaŻaden
SCIP dossier no.ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dossier product nameAFQ PB25
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyFixed
Typ produktuAFQ
Wersja montażowaswobodne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.628 Kilogram
Masa netto8.981 Kilogram
Objętość20.306 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm