AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²
003G5603
Funkcja: Regulator przepływu
003G5603
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 40 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure setting [bar] | 0.50 bar |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator przepływu |
| Grupa produktów | Siłowniki - ciśnienia, przepływu |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 160cm2 int. spring |
| Materiał korpusu | Stal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna |
| Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
| Montaż (zasilanie / powrót) | flow |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.50 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 160 cm² |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Żaden |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Średnica [mm] [Max.] | 125 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 15 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Fixed |
| Typ produktu | AFQ 2 |
| Wersja montażowa | swobodne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.353 Kilogram |
| Masa netto | 9.9 Kilogram |
| Objętość | 42.847 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162374726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |