Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²

003G5600

Funkcja: Regulator przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.20 bar
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator przepływu
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,2 160cm2 int. spring
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Montaż (zasilanie / powrót)return
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.20 bar
Cecha
Wartość
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Ograniczenie przepływuNie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]160 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaŻaden
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm] [Max.]125 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyFixed
Typ produktuAFQ 2
Wersja montażowaswobodne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.852 Kilogram
Masa netto7.5 Kilogram
Objętość43.44 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104096575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm