Danfoss logo
Render - AFPQ - 003G1029, 003G1031, 003G1032, 003G1033, 003G1035, 003G1036

AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², CZERWONY

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 sp. czerwona

Rekomendowany zamiennik: 003G5713, 003G5717

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień i przepływu
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
KolorCZERWONY
Material DescriptionAFPQ 0,5/0,15-1,5 bar PN40 człon regul.
Materiał korpusuSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.15 bar
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
OpisAFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 sp. czerwona
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.50 bar
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFPQ
Wersja montażowaPowrót
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]1.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto26.664 Kilogram
Masa netto26.664 Kilogram
Objętość49.141 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm