Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5720

Funkcja: Regulator różnicy ciśnień i przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień i przepływu
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,2 160cm2 yellow
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Montaż (zasilanie / powrót)flow
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar
Cecha
Wartość
Ograniczenie przepływuNie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]160 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm] [Max.]125 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFPQ 24
Wersja montażowaZasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]1.50 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto36.6 Kilogram
Masa netto26 Kilogram
Objętość191.52 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162388488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm