Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5715

Funkcja: Regulator różnicy ciśnień i przepływu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień i przepływu
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,2-1/0,5 320cm2 orange
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Montaż (zasilanie / powrót)return
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Ograniczenie przepływuNie
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]320 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.50 bar
Średnica [mm] [Max.]250 mm
Średnica [mm] [Min.]150 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFPQ 2
Wersja montażowaPowrót
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]1.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.20 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto46.6 Gram
Masa netto38.1 Gram
Objętość191.52 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162375013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm