Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250 cm2 wewn. sprężyna

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb wirtualny0.2
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFPB-F 0,2 bar PN25, człon regul.
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.20 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Ograniczenie przepływuTak
OpisAFPB-F PB25 0,2 250 cm2 wewn. sprężyna
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Cecha
Wartość
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Skok [mm]7.00 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm] [Max.]125 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Typ nastawyFixed
Typ produktuAFPB-F
Wersja montażowaPowrót
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]0.20 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto48.5 Kilogram
Masa netto9.6 Kilogram
Objętość65.25 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm