Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5615

Funkcja: Regulator różnicy ciśnień

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień
Grupa produktówSiłowniki - ciśnienia, przepływu
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Materiał korpusuStal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]3.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]1.00 bar
Cecha
Wartość
Ograniczenie przepływuNie
OpisDifferential pressure actuator
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Powierzchnia siłownika [cm2]80 cm²
Product line08
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Spring colouryellow
Średnica [mm] [Max.]125 mm
Średnica [mm] [Min.]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFP 2
Wersja montażowaswobodne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.3 Kilogram
Masa netto11.285 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość51.33 Liter
EAN/UPC5710104523125