Zawory do układów centralnego ogrzewania
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Liczba elementów: 4

HFE 3
Zawory obrotowe HFE firmy Danfoss zostały zaprojektowane do regulacji temperatury zasilania w układach ogrzewania, w których dopuszczalny jest pewien przeciek i w których nie jest wymagana precyzyjna charakterystyka regulacji.
Zawory obrotowe HFE mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMB 162 oraz AMB 182.
HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.
Zawory obrotowe HRB 3, HRB 4
Zawory obrotowe HRB firmy Danfoss zostały zaprojektowane do regulacji temperatury zasilania w układach ogrzewania, w których dopuszczalny jest pewien przeciek i w których nie jest wymagana precyzyjna charakterystyka regulacji. Zawory obrotowe HRB mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMB 162 oraz AMB 182.
Dane podstawowe:- DN 15–50,
- kVS 0.4-40 m3/h,
- PN 10,
- Tmax =110 °C,
- 3-drogowe lub 4-drogowe,
- charakterystyka S.
- DN 15–50,