HFE 3
Zawory obrotowe HFE firmy Danfoss zostały zaprojektowane do regulacji temperatury zasilania w układach ogrzewania, w których dopuszczalny jest pewien przeciek i w których nie jest wymagana precyzyjna charakterystyka regulacji.
Zawory obrotowe HFE mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMB 162 oraz AMB 182.
Features and benefits
- Żeliwna obudowa z połączeniem kołnierzowym
- Najmniejsza wielkość przecieku w klasie
- Wskaźnik położenia zaworu
- Ergonomiczna dźwignia
- Zastosowanie w instalacjach mieszających i rozdzielających
- Połączenie kołnierzowe PN 6