Danfoss logo
Zawory obrotowe HRB 3, HRB 4-product-category

Zawory obrotowe HRB 3, HRB 4

Zawory obrotowe HRB firmy Danfoss zostały zaprojektowane do regulacji temperatury zasilania w układach ogrzewania, w których dopuszczalny jest pewien przeciek i w których nie jest wymagana precyzyjna charakterystyka regulacji. Zawory obrotowe HRB mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMB 162 oraz AMB 182.

Dane podstawowe:

  • DN 15–50,
  • kVS 0.4-40 m3/h,
  • PN 10,
  • Tmax =110 °C,
  • 3-drogowe lub 4-drogowe,
  • charakterystyka S.

Features and benefits

  • najmniejszy przeciek w klasie,
  • wskaźnik położenia(widoczny również po zamontowaniusiłownika),
  • ergonomiczna dźwignia,
  • łatwa instalacja,
  • zastosowanie w instalacjach mieszającychi rozdzielających,
  • króćce na gwint wewn.