Rury i złączki
Liczba elementów: 4

Rury FH PE-RT
The Danfoss PE‑RT pipe is a strong, 5‑layer floor heating pipe with a built‑in EVOH oxygen barrier.
During manufacturing, all layers are permanently bonded, so they won’t separate over time.
The special PE‑RT material has octene side chains in its structure. This gives it strength similar to cross‑linked PE (PE-X) – meaning it can handle high temperatures and pressure for many years – but without the extra crosslinking process.
The non-crosslinked polyethylene with raised temperature resistance (PE-RT) is used in accordance with ISO 22391.
Rury kompozytowe
Biała rura kompozytowa Danfoss FH jest w 100% tlenoszczelna, odporna na temperaturę i bardzo elastyczna. Posiada rdzeń aluminiowy, pokryty wewnątrz i na zewnątrz warstwami polietylenu (PE-RT), trwale połączonymi klejem.
Łańcuchy boczne oktenu w PE-RT zapewniają właściwości podobne do usieciowanego polietylenu (PE-X), gwarantując doskonałą, długoterminową wytrzymałość hydrostatyczną w wysokich temperaturach bez sieciowania.
Warstwa aluminium gwarantuje, że rura po wygięciu zachowuje swój kształt, co ułatwia montaż i zapewnia szczelność tlenową, co przekłada się na długą żywotność systemu ogrzewania podłogowego.
Wyprodukowano zgodnie z normą ISO 21003.
Rury PE-Xa
The Danfoss PE‑Xa pipe is a high quality, 5‑layer floor heating pipe with a built‑in EVOH oxygen barrier.
During manufacturing, all layers are permanently bonded, so they won’t separate over time.
PE-Xa (peroxide) pipes offer greater flexibility than PE-X pipes cross‑linked by other methods.
They can be cold‑bent and curved easily without special tools, reducing the diameter of curves and saving installation time.
The EVOH oxygen barrier is a thin layer of ethylene vinyl alcohol (EVOH) that stops oxygen from passing through the pipe wall.
This prevents oxygen from entering the system water, which can cause corrosion in metal components. By reducing corrosion, the barrier helps extend the service life of the entire installation.
The 5 layer cross linked polyethylene pipe (PE-Xa) with oxygen barrier is used in accordance with ISO 15875.