Rury kompozytowe
Biała rura kompozytowa Danfoss FH jest w 100% tlenoszczelna, odporna na temperaturę i bardzo elastyczna. Posiada rdzeń aluminiowy, pokryty wewnątrz i na zewnątrz warstwami polietylenu (PE-RT), trwale połączonymi klejem.
Łańcuchy boczne oktenu w PE-RT zapewniają właściwości podobne do usieciowanego polietylenu (PE-X), gwarantując doskonałą, długoterminową wytrzymałość hydrostatyczną w wysokich temperaturach bez sieciowania.
Warstwa aluminium gwarantuje, że rura po wygięciu zachowuje swój kształt, co ułatwia montaż i zapewnia szczelność tlenową, co przekłada się na długą żywotność systemu ogrzewania podłogowego.
Wyprodukowano zgodnie z normą ISO 21003.
Features and benefits
- Zachowanie kształtu – warstwa aluminium zapewnia rurze „pamięć” – po wygięciu w odpowiedniej pozycji pozostaje ona na swoim miejscu, nie odkształcając się
- Szczelność tlenowa – rdzeń aluminiowy w 100% szczelny tlenowo
- Stabilność wymiarowa – mniejsza rozszerzalność cieplna w porównaniu do rur wykonanych w całości z PE-X, dzięki czemu idealnie nadają się do montażu w panelach podłogowych i pomagają uniknąć problemów z hałasem
- Najlepsze parametry ciśnienia i temperatury dzięki mocnemu rdzeniowi aluminiowemu
- Żywotność do 50 lat