Zawory strefowe
Liczba elementów: 2

RA-C
W połączeniu z regulatorami Danfoss z automatycznym i elektronicznym sterowaniem, zawory RA-C stanowią idealne połączenie do regulacji obiegów chłodzenia i ogrzewania.
Zawór RA-C jest zaworem normalnie otwartym. W przypadku zastosowania z czujnikami samoczynnego działania typu FEK lub FED, zawór chłodzenia otwiera się, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej temperatury zadanej.
RA-HC
RA-HC to zawór regulacyjny stosowany razem z regulatorami Danfoss samoczynnego działania lub elektronicznymi Danfoss w klimakonwektorach i podobnych odbiornikach końcowych w dowolnym systemie HVAC. Po zainstalowaniu z zaworem Danfoss ASV, funkcje równoważenia i regulacji łączą się, tworząc kompletne dynamiczne rozwiązanie hydrauliczne.
W połączeniu z siłownikami termicznymi Danfoss (TWA), zawory RA-HC zapewniają regulację włącz/wyłącz, regulują przepływ przez odbiornik końcowy i utrzymują optymalną temperaturę w zależności od zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu.
Zawory RA-HC posiadają osiem nastaw wstępnych, dzięki czemu zapewniony jest prawidłowy przepływ wody dla każdego obiegu.
RA-HC charakteryzuje się wysokimi przepływami, a dzięki kompaktowej konstrukcji wymaga jedynie niewielkiej przestrzeni montażowej.