Danfoss logo
RA-C-product-category

RA-C

W połączeniu z regulatorami Danfoss z automatycznym i elektronicznym sterowaniem, zawory RA-C stanowią idealne połączenie do regulacji obiegów chłodzenia i ogrzewania.

Zawór RA-C jest zaworem normalnie otwartym. W przypadku zastosowania z czujnikami samoczynnego działania typu FEK lub FED, zawór chłodzenia otwiera się, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej temperatury zadanej.

Features and benefits

  • Zawór RA-C posiada 4 nastawy wstępne, dzięki którym zapewniona jest prawidłowa ilość wody dla każdego obiegu chłodzącego. Zawór jest zgodny z normą PN16.
  • Zawór posiada dwa gwinty zewnętrzne, co umożliwia montaż przyłączy do różnych typów rur.
  • Ponadto Danfoss oferuje również szeroką gamę osprzętu (patrz ostatnia strona).
  • Wyłączenie (w celu odizolowania systemu na czas konserwacji) następuje za pomocą ręcznego pokrętła odcinającego.