ASV-I, DN 50, Gwint zewnętrzny
003L7652
ASV-I DN 50, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny
003L7652
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Connection 1 (EF000321) | External thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | External thread metric |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Nie |
| Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kvs value (EF022466) | 1600.00 |
| Material Description | Zawór odcinający ASV-I DN50 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. pressure difference at 20 °C (EF020150) | 150 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 120-120 |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 50 |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | ASV-I DN 50, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pozycja montażu | Rurociąg zasilający |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Skala nastaw | Tak |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| Typ produktu | ASV-I |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | TRUE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring nipples (EF022471) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.984 Kilogram |
| Masa netto | 1.984 Kilogram |
| Objętość | 2.506 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421561201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |