Danfoss logo
ASV-I 003L7652 Open

ASV-I, DN 40, Gwint zewnętrzny

003L7650

ASV-I DN 40, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuNie
Grupa produktówAutomatyczne równoważenie
Material DescriptionASV-I DN 40 EXT. THR.
Materiał korpusu zaworuMosiądz
Ograniczenie przepływuTak
OpisASV-I DN 40, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny
Cecha
Wartość
Pozycja montażuRurociąg zasilający
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 40
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Skala nastawTak
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]150 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuASV-I
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]10.00 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.502 Kilogram
Masa netto1.502 Kilogram
Objętość8.402 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421528006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm