ASV-I, DN 40, Gwint wewnętrzny
003L7645
ASV-I DN 40, gwint wewnętrzny, zawór regulacyjny
003L7645
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Nie |
| Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
| Material Description | Zawór odcinający ASV-I DN40 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | ASV-I DN 40, gwint wewnętrzny, zawór regulacyjny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pozycja montażu | Rurociąg zasilający |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 40 |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Skala nastaw | Tak |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | ASV-I |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.489 Kilogram |
| Masa netto | 1.489 Kilogram |
| Objętość | 8.208 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527955 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |