Danfoss logo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówAutomatyczne równoważenie
Material DescriptionASV-D DN50
Materiał korpusu zaworuCW 617N
OpisASV-D valve DN 50
Product line28
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 50
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuASV-D
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]40.00 m³/h
Zgodność z RoHSOut of scope

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.43 Kilogram
Masa netto2.38 Kilogram
Objętość3.465 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424617943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm