Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 32, Gwint wewnętrzny

003Z7011

ASV-D valve DN 32
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówAutomatyczne równoważenie
Material DescriptionASV-D DN32
Materiał korpusu zaworuCW 617N
OpisASV-D valve DN 32
Product line28
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 32
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuASV-D
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]18.00 m³/h
Zgodność z RoHSOut of scope

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.56 Kilogram
Masa netto1.56 Kilogram
Objętość2.213 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424617929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm