Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 25, Gwint wewnętrzny

003Z7010

ASV-D valve DN 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówAutomatyczne równoważenie
Material DescriptionASV-D DN25
Materiał korpusu zaworuCW 617N
OpisASV-D valve DN 25
Product line28
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 25
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuASV-D
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]9.50 m³/h
Zgodność z RoHSOut of scope

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto874 Gram
Masa netto830 Gram
Objętość1.396 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424617912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm