ATF
TERMOSTAT ZABEZPIECZAJĄCY PRZED ZAMARZANIEM ATF
Termostat zaciskowy ATF ma zakres nastawy 10°C–90°C. Dolna wartość nastawy 0°C sprawia, że termostat jest szczególnie przydatny do zastosowań związanych z ochroną przed zamarzaniem.
W przypadku ATF zastosowano mieszek wypełniony parą, wyposażony w pasek mocujący rurę.
Płyn ATF można stosować w większości zastosowań związanych z ochroną przed zamarzaniem, wymagających termostatu rurowego, w tym:
Features and benefits
- Termostat przeciwzamrożeniowy
- Zakres ustawień 10 °C - 90 °C