Termostat przylgowy
Liczba elementów: 2

ATF
TERMOSTAT ZABEZPIECZAJĄCY PRZED ZAMARZANIEM ATF
Termostat zaciskowy ATF ma zakres nastawy 10°C–90°C. Dolna wartość nastawy 0°C sprawia, że termostat jest szczególnie przydatny do zastosowań związanych z ochroną przed zamarzaniem.
W przypadku ATF zastosowano mieszek wypełniony parą, wyposażony w pasek mocujący rurę.
Płyn ATF można stosować w większości zastosowań związanych z ochroną przed zamarzaniem, wymagających termostatu rurowego, w tym:- 2. etap działania w 2-stopniowym schemacie ochrony przed mrozem.
- Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem w systemach wykorzystujących termostat pokojowy do inicjowania pracy kotła w okresach niskiej temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu.
- 2. etap działania w 2-stopniowym schemacie ochrony przed mrozem.