Systemy monitoringu
Liczba elementów: 3

AK-LM
The AK-LM series monitoring units are multipurpose controllers that provide robust monitoring solutions for refrigeration systems. They are designed to ensure optimal performance, energy efficiency, and system reliability. These units can be used in a variety of applications, including supermarkets, cold storage facilities, and industrial refrigeration systems. The AK-LM series supports various communication protocols, allowing seamless integration with other system components and remote monitoring capabilities.

AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Sterownik System Manager firmy Danfoss to globalne rozwiązanie sterowania i nadzoru dla branży handlu detalicznego żywnością. System Manager wykorzystuje najnowszą technologię, aby zapewnić maksymalne korzyści użytkownikowi końcowemu, zarówno pod względem optymalizacji oszczędności energii, opcji sterowania, jak i pełnego dostępu użytkownika przez Internet. Zaprojektowany specjalnie dla rynku handlu detalicznego żywnością i przetwórstwa żywności, System Manager zapewnia wszechstronną funkcjonalność i narzędzia wsparcia dla małych i dużych sklepów.

X-Gate
Danfoss X-Gate provides a flexible solution for translating the most common field protocols into Modbus RTU, facilitating integration within the System Manager.
Field protocols supported:
• Modbus RTU or TCP/IP
• BACnet MS/TP or IP
• CANBus
Moreover X-Gate provides northbound integration with Building Management System (BMS) by reading the XML Interface from System Manager and translating into: Modbus IP or BACnet IP.