Danfoss logo
AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A-product-category

AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Sterownik System Manager firmy Danfoss to globalne rozwiązanie sterowania i nadzoru dla branży handlu detalicznego żywnością. System Manager wykorzystuje najnowszą technologię, aby zapewnić maksymalne korzyści użytkownikowi końcowemu, zarówno pod względem optymalizacji oszczędności energii, opcji sterowania, jak i pełnego dostępu użytkownika przez Internet. Zaprojektowany specjalnie dla rynku handlu detalicznego żywnością i przetwórstwa żywności, System Manager zapewnia wszechstronną funkcjonalność i narzędzia wsparcia dla małych i dużych sklepów.

Features and benefits

  • Nowa platforma elektroniczna obsługująca nowy system operacyjny (oparty na systemie Linux)
  • Wdrożenie standardowych protokołów bezpieczeństwa branży IT
  • Ulepszony interfejs użytkownika/UX - nowy, ale znajomy ekran dotykowy
  • Pełna przeglądarka internetowa HTML5, znana jako StoreView Browser 5 (SvB5)
  • Nowa aplikacja narzędziowa (zintegrowana z SvB5)
  • Obsługa urządzeń mobilnych (tylko aplikacja Utilities)
  • Gotowość do modernizacji - zawiera EoL i starsze funkcje kontrolne wspierające płynną ścieżkę aktualizacji
  • Rozszerzona pojemność historii
  • Bezpieczny punkt dostępowy Wi-Fi - do połączenia z witryną bez zakłócania sieci WAN