Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funksjon: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U413732

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: CE; WRAS, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Anbefalt utskifting: 042N1278, 042N7601, 042U6140

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm påklipsing W
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]40.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 1/2 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingSpade DIN 43650-A
EmballasjeformatEnkeltpakke
Est. tid til å åpne, vann [ms]4000 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]6000 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]240 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]208 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonNO
GodkjenningCEWRAS
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP65
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]18.000 m³/h
Maks. arbeidstrykk merknadWRAS – middels temp. maks. 50 °C
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NO000 AS230CS
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220W
SCIP dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelEV220W 40B G 112E NO000 AS230C
SpolealternativPåklipsing
SpoletypeAS
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 50Hz8.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz7.0 W
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV220W 40
UtløserW

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.463 Kilogram
Nettovekt3.077 Kilogram
Volume7.334 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428537735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm