Danfoss logo
042N1278

Reservedeler, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Kabelplugg

042N1278

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Typedesign: Kabelplugg, Kabelplugg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produkt018F Coil Type B018Z Spoletype B042N Coil Type B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm maks. [EN]16.00 A
Elektrisk koblingsformForm A
Elektrisk koblingsstandardDIN EN 175301-803A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC250 V
GodkjenningCE
HustypeUgjennomsiktig
Kabeldiameter [mm] [maks.]8.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kabeldiameter [tommer] [maks.]0.32 in
Kabeldiameter [tommer] [min.]0.24 in
Egenskaper
Verdi
KabelholdermaterialePA66 + 25% GF
Kapslingsgrad IPIP65
KlemmeblokkmaterialePA66 + 25%GF
Kontakt2 + PE
Kontaktmotstand maks. [mOhm]15 mOhm
Lederstørrelse, maks. [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Matespenning [V] DC250.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
PakningsmaterialeNBR
PakningstypeFlat
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSolenoidspoletilbehør
ProduktnavnKabelplugg
ProdukttypeReservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignKabelplugg

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.03 Kilogram
Nettovekt0.03 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564